This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654012-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 2x4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
Pop-up
Legrand
Pop-up kit 2x4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
Ref.. 654012
EAN nr.
3414970966421
Pop-up kit 2x4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 274 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 1 |
Number of USB connections | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 1 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 2 |
Over voltage protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER