Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Pop-up kit 2x4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm

Pop-up Legrand

Pop-up kit 2x4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm

Ref.. 654013 EAN nr. 3414970966445

Pop-up kit 2x4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Length 274 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 78 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of HDMI-connections 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 1
Number of USB connections 0
Aantal audio aansluitingen 1
Number of CAT 5E connections 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 2
Over voltage protection No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
Technische fiche
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)