This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654002-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Pop-up
Legrand
Pop-up 4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Ref.. 654002
EAN nr.
3414970966223
Pop-up 4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654802-WEB-R.jpg?itok=MeisSd_Q)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Black |
Length | 142 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER