Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Pop-up 2x4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.

Pop-up Legrand

Pop-up 2x4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.

Ref.. 654003 EAN nr. 3414970966247

Pop-up 2x4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Length 274 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 78 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
Technische fiche
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
3D_LG-654003-004-005.stp ifc (3.21 Mo)