-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Version as busbar adapter
-
Version as busbar adapter
-
Version as built-in device
-
Type of electrical connection of main circuit
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422225-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 4P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422227-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 4P geknot DPX³/DPX³-I630 - voor DPX³ met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422226-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - voor DPX³ met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422223-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422224-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 3P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422222-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 3P DPX³/ DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422221-WEB-R.jpg)
Set van 8 aansluitbussen DPX³ 630 - 4P - speciale aansluitklemmen voor uittrekbare/loskoppelbare basis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422220-WEB-R.jpg)
Set van 6 aansluitbussen DPX³ 630 - 3P - speciale aansluitklemmen voor uittrekbare/loskoppelbare basis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 uittrekhendels DPX³ 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Set connectoren 8 contacten 24 pin - voor hulpstukken DPX³630
Exclusief BTW