Plug-in mobiele set voor uittrekbare 4P DPX³ 250HP
Vermogensschakelaar
Legrand
Plug-in mobiele set voor uittrekbare 4P DPX³ 250HP
Ref.. 423853
EAN nr.
3414971255098
Plug-in mobiele set voor uittrekbare 4P DPX³ 250HP
Kortingsgroep : I2
278,64 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Connection technique |
---|---|
Width | 140 mm |
Height | 248 mm |
Depth | 100 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-85 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER