Plug 10A L2-N oranje kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Railkoker
ZUCCHINI
Plug 10A L2-N oranje kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Ref.. 75005082
EAN nr.
8033777119998
Plug 10A L2-N oranje kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Kortingsgroep : R1
48,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 10 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 21 mm |
Width | 5.5 mm |
Height | 3 mm |
Documentatie
SELECTEER