Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexodoos binnenafm.270x170x86mm IP66 dicht

Klemmenkast Legrand

Plexodoos binnenafm.270x170x86mm IP66 dicht

Ref.. 035033 EAN nr. 3245060350338

Plexodoos binnenmaten 270x170x86mm IP66, grijs RAL7035, halogeenvrij, zelfdovend tot 750º Celsius, dichte deksel met kwartslagsluiting. Bevestigingsmogelijkheden van Lexic verdeelstroken IP2x. Ophangbeugels ref.nr.035802 separaat bestellen.

Kortingsgroep : N1
67,29 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Type of covering Cover
Cover model Closed
Type of door None
Transparent cover/door No
With lock No
Height 290 mm
Width 190 mm
Depth 94 mm
Built-in depth 94 mm
Inner depth 80 mm
Material plate thickness cabinet 2 mm
Material plate thickness door/cover 2 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Number of conduit inlets 0
Housing material Plastic
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection Yes
Degree of protection (IP) IP66
Degree of protection (NEMA) 4X
Protection class II
Degree of impact strength (IK) IK08
Circuit integrity Other
Cover with overpressure release No
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
F00203EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-116-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)