![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035013_pw_92739.jpg)
Plexodoos binnenafm.130x75x74mm IP66 dicht
Klemmenkast
Legrand
Plexodoos binnenafm.130x75x74mm IP66 dicht
Ref.. 035007
EAN nr.
3245060350079
Plexodoos binnenmaten 130x75x74mm IP66, grijs RAL7035, halogeenvrij, zelfdovend tot 750º Celsius, dichte deksel met kwartslagsluiting. Bevestigingsmogelijkheden van Lexic verdeelstroken IP2x. Ophangbeugels ref.nr.035802 separaat bestellen.
Kortingsgroep : N1
27,06 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Cover |
Cover model | Closed |
Type of door | None |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Height | 140 mm |
Width | 85 mm |
Depth | 81 mm |
Built-in depth | 81 mm |
Inner depth | 67 mm |
Material plate thickness cabinet | 2 mm |
Material plate thickness door/cover | 2 mm |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
---|---|
Number of conduit inlets | 0 |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Circuit integrity | Other |
Cover with overpressure release | No |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER