![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069846L-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2xM20 ingangen IP55 - IK08 grijs
Schakelmateriaal
Legrand
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2xM20 ingangen IP55 - IK08 grijs
Ref.. 069846L
EAN nr.
3414972236461
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2xM20 ingangen IP55 - IK08 grijs
Kortingsgroep : J1
8,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 82 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 57 mm |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 57 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Entry membrane gland type | Other |
Cable support | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
6 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER