FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Material
-
Equipped with
-
Tackable
-
Shape
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Mounting in the soil
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Mounting under water
-
Mounting method
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
Inlet from the rear
-
Explosion-tested version
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Type of housing feed-through
-
Type of housing feed-through
-
Circuit integrity
-
Transparent cover
-
Cover attachment
-
Cover attachment
-
Castable
-
With casting compound
-
Sealable
-
Sealable
-
With screening
-
Weatherproof
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/092024-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Kabeldoos
Ref.. 092024
Plexo doos binnenmaat 105x105x55mm 7 uitbreekpoorten 4-20mm
7,98 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/092020-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Kabeldoos
Ref.. 092020
Plexo doos 105x105x55 vlak grijs IP55 IK07
7,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/092014-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Kabeldoos
Ref.. 092014
Plexo doos 80x80x45 7 uitbreekpoorten 4-20mm
3,57 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/092011-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Kabeldoos
Ref.. 092011
Plexo doos binnenmaat 80x80x45mm vlak grijs IP55 IK07
3,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-034398-WEB-R.jpg)
Legrand
Klemmenkast
Ref.. 034398
Houder voor 3 lasklemmen
2,91 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen