Plexo IP55 kabeluitgang 5-13mm, inclusief trekontlasting.
Schakelmateriaal
Legrand
Plexo IP55 kabeluitgang 5-13mm, inclusief trekontlasting.
Ref.. 069848
EAN nr.
3245060698485
Plexo IP55 kabeluitgang 5-13mm, inclusief trekontlasting.
Kortingsgroep : J1
33,97 €
/
1 piece
Product geleverd in
5 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Documentatie
SELECTEER