Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo doos binnenmaat 80x80x45mm vlak grijs IP55 IK07

Kabeldoos Legrand

Plexo doos binnenmaat 80x80x45mm vlak grijs IP55 IK07

Ref.. 092011 EAN nr. 3245060920111

Plexo doos binnenmaat 80x80x45mm vlak, grijs RAL7035, Klasse II, IP55, IK07, halogeenvrij, zelfdovend tot 650º Celsius, Deksel dicht met kwartslagsluiting en verbonden met draad.

Kortingsgroep : N1
3,25 € / 1 piece Product geleverd in 5 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Max. conductor cross section 0 mm²
Equipped with None
Shape Square
Mounting method Universal
Mounting in the soil No
Mounting under water No
For tube diameter Other
Inlet from the rear No
Length 90 mm
Width 90 mm
Depth 52 mm
Tackable No
Number of inlets 0
Type of housing feed-through None
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Cover model Other
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Castable No
With casting compound No
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Weatherproof Yes
Operating / setting temperature -25-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Other
Vertical fixing center distance 47-53 mm
Horizontal fixing center distance 47-53 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01039EN-03.pdf pdf (1.16 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)