![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092062-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo doos binnenmaat 220x170x96mm 14tules grijs 4-25mm
Klemmenkast
Legrand
Plexo doos binnenmaat 220x170x96mm 14tules grijs 4-25mm
Ref.. 092062
EAN nr.
3245060920623
Plexo doos binnenmaat 220x170x96mm met 14 uitwisselbare tules voor kabel of buis 4-25mm, grijs RAL7035, Klasse II, IP55, IK07, halogeenvrij, zelfdovend tot 750º Celsius, Deksel dicht met kwartslagsluiting en verbonden met draad.
Kortingsgroep : N1
32,91 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Max. conductor cross section | 32 mm² |
---|---|
Equipped with | None |
Shape | Rectangular |
Mounting method | Universal |
Mounting in the soil | No |
Mounting under water | No |
For tube diameter | 32 mm |
Inlet from the rear | No |
Length | 240 mm |
Width | 190 mm |
Depth | 94 mm |
Tackable | No |
Number of inlets | 14 |
Type of housing feed-through | Trimmable step membrane |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Cover model | Other |
Transparent cover | No |
---|---|
Cover attachment | Bayonet latch |
Castable | No |
With casting compound | No |
Sealable | Yes |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | Yes |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7035 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Entry membrane gland type | Flexible to cut |
Vertical fixing center distance | 80-80 mm |
Horizontal fixing center distance | 141-147 mm |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER