![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092024-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo doos binnenmaat 105x105x55mm 7 uitbreekpoorten 4-20mm
Kabeldoos
Legrand
Plexo doos binnenmaat 105x105x55mm 7 uitbreekpoorten 4-20mm
Ref.. 092024
EAN nr.
3245060920241
Plexo doos binnenmaat 105x105x55mm met 7 uitwisselbare tules voor kabel of buis 4-20mm, grijs RAL7035, Klasse II, IP55, IK07, halogeenvrij, zelfdovend tot 650º Celsius, Deksel dicht met kwartslagsluiting en verbonden met draad.
Kortingsgroep : N1
7,98 €
/
1 piece
Product geleverd in
5 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Max. conductor cross section | 25 mm² |
---|---|
Equipped with | None |
Shape | Square |
Mounting method | Universal |
Mounting in the soil | No |
Mounting under water | No |
For tube diameter | 25 mm |
Inlet from the rear | No |
Length | 116 mm |
Width | 116 mm |
Depth | 60 mm |
Tackable | No |
Number of inlets | 7 |
Type of housing feed-through | Preembossing |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Cover model | Other |
Transparent cover | No |
---|---|
Cover attachment | Bayonet latch |
Castable | No |
With casting compound | No |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | Yes |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7035 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Entry membrane gland type | Other |
Vertical fixing center distance | 44-50 mm |
Horizontal fixing center distance | 44-50 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
SELECTEER