![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350537-WEB-R.jpg)
Plexo CAB Kit adapter+lasdoos 80x80mm hal.vrij
Cablofil
CABLOFIL
Plexo CAB Kit adapter+lasdoos 80x80mm hal.vrij
Ref.. CM350537
EAN nr.
3599079926627
Plexo Cablofil Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor draadgoot, of monteerbaar op de muur. Halogeenvrij.
Kortingsgroep : N1
7,66 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 80 mm |
Plate width | 80 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER