Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo 55 sneltule Ø25 wit. Met codering Ø van buis en kabel (t/m 16mm).

Schakelmateriaal Legrand

Plexo 55 sneltule Ø25 wit. Met codering Ø van buis en kabel (t/m 16mm).

Ref.. 091900 EAN nr. 3245060919009

Plexo 55 sneltule Ø25 wit. Met codering Ø van buis en kabel (t/m 16mm).

Kortingsgroep : N1
0,48 € / 1 piece Product geleverd in 50 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Closed
Suitable for cable gland No
Cable entry Round
Suitable for cable diameter 4-16 mm
Bore diameter 27.5 mm
For wall thickness 2.4-2.4 mm
With strain relief No
Angle model No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Colour White
Degree of protection (IP) Other
Operating / setting temperature -25-40 °C
Height 12.8 mm
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 9010
Entry membrane gland type Flexible to puncture

Documentatie

1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)