Plenum buitenhoek Sdz 56x56mm H150
Vloersystemen
Legrand
Plenum buitenhoek Sdz 56x56mm H150
Ref.. 8415030
EAN nr.
8714161298634
Plenum buitenhoek Sdz 56x56mm H150
Kortingsgroep : D
49,15 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Outer corner for plenum space |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Sendzimir galvanized |
Length | 56 mm |
---|---|
Width | 56 mm |
Height | 150 mm |