FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Angle
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Direction
-
Model
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075772
DLP snap-on platte hoek voor ref.ntr.075752 zwart.
37,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen