-
Profile width
-
Material
-
Profile height
-
Suitable for
-
Material
-
Material quality
-
Geschikt voor flensdikte
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Tube/cable diameter
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Halogen free
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L900 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L800 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348366-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348365-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348364-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348363-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8717240-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B300
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Koppelingsset Functiebehoud ladder Sdz H60. Bevestigen met 8x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8717220-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B200
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel Functiebehoud Sdz M10/12. Bevestigen met betonanker ref.nr.350036.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25325_1.jpg)
Afsteunprofiel Functiebehoud Sdz. Te bevestigen aan console-einde met 2 stuks M6x10mm ref.nrs.8200100/8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/348575-LEGRAND-600.jpg)
Beschermkap voor U50 U55 U60 kunststof geel. Bescherming voor steuneinde.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-344872-WEB-L.jpg)
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW