-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system height
-
Profile shape
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Load bearing capacity
-
Slit width
-
Model
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of perforation
-
Adjustable
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSNC.jpg)
Wand-/plafondconsole CSNC B200 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSNC.jpg)
Wand-/plafondconsole CSNC B150 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSNC.jpg)
Wand-/plafondconsole CSNC B100 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
Ophangbeugel SF50 B50 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L400 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CSN.jpg)
Wandconsole CSN B100 1300N Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L300 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
Montageprofiel RCSN L200 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350583-WEB-L.jpg)
Ophangklauw AS 1000N RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-558054-WEB-L.jpg)
Bevestigingsbeugel CE40 Rvs316L. Voor enkele draadstang ophanging.
Exclusief BTW