![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350578-WEB-L.jpg)
Plafondbeugel universeel Sdz, max.1500N, met scharnierplaten. Voor montage draadstang verticaal -schuine plafonds
Ophangbeugel kabeldraagsystemen
Legrand
Plafondbeugel universeel Sdz, max.1500N, met scharnierplaten. Voor montage draadstang verticaal -schuine plafonds
Ref.. 350578
EAN nr.
3414971194335
Plafondbeugel universeel Sdz, max.1500N, met scharnierplaten. Voor montage draadstang verticaal -schuine plafonds
Kortingsgroep : A
12,21 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 74 mm |
---|---|
Width | 55 mm |
Height | 84 mm |
Diameter | 10.5 mm |
Thread size (metric) | 10 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 1500 N |
Hinging | Yes |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER