![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-339064-WEB-R.jpg)
Plaat voor DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Installatiekasten
Legrand
Plaat voor DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Ref.. 339064
EAN nr.
3414971347489
Plaat voor DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Kortingsgroep : N2
64,59 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 195 mm |
---|---|
Width | 524 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
Perforated | Yes |
---|---|
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
8 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER