![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat MCCB 630 4-polig 36 modules verticale montage
Installatiekasten
Legrand
Plaat MCCB 630 4-polig 36 modules verticale montage
Ref.. 338727
EAN nr.
3414970904522
Plaat MCCB 630 4-polig 36 modules verticale montage
Kortingsgroep : N2
47,16 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 381 mm |
---|---|
Width | 724 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
9 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER