![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DMX3 vast T2 4-polig 36 modules
Installatiekasten
Legrand
Plaat DMX3 vast T2 4-polig 36 modules
Ref.. 339185
EAN nr.
3414970907233
Plaat DMX3 vast T2 4-polig 36 modules
Kortingsgroep : N2
215,38 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 346 mm |
---|---|
Width | 720 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER