![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-606649-WEB-R.jpg)
Patroonlastscheider voor D02 smeltpatroon (geleverd met dummy) - 230/400V - 1P+N met meeschakelende nulpool - maximum 63 A - 3 modules
Zekeringhouders
Legrand
Patroonlastscheider voor D02 smeltpatroon (geleverd met dummy) - 230/400V - 1P+N met meeschakelende nulpool - maximum 63 A - 3 modules
Ref.. 606649
Patroonlastscheider voor D02 smeltpatroon (geleverd met dummy) - 230/400V - 1P+N met meeschakelende nulpool - maximum 63 A - 3 modules
Kortingsgroep : I4
42,82 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | No |
Version as safety switch | No |
Version as emergency stop installation | No |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 400 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 12-400 V |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Rated permanent current at AC-21, 400 V | 63 A |
Rated short-time withstand current lcw | 50 kA |
Schakelvermogen bij 400 V | 25.2 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 50 kA |
Number of poles | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Geschikt voor tussenbouw | Ja |
Colour control element | Grey |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |