Pasbeugel klem 170Ax63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Wandgoot
Legrand
Pasbeugel klem 170Ax63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Ref.. 351077
EAN nr.
3414970695017
Pasbeugel klem 170Ax63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Kortingsgroep : G
55,56 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 170 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 63 mm |
Cover width | 79 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Asymmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER