![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351063-WEB-R.jpg)
Pasbeugel klem 110x63mm RAL1013. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Wandgoot
Legrand
Pasbeugel klem 110x63mm RAL1013. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Ref.. 351063
EAN nr.
3414970694935
Pasbeugel klem 110x63mm RAL1013. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Kortingsgroep : G
30,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 110 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 63 mm |
Cover width | 79 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER