PA 2 RADT 90 EZ H54
Cablofil
CABLOFIL
PA 2 RADT 90 EZ H54
Ref.. CM840111
EAN nr.
3599078401118
PA 2 RADT 90 EZ H54 - 1 hoekstuk - voor maken van aftakkingen - per aftakking bestel 2x hoekstuk + bevestigingsmateriaal 4x CM558061 (KITFIXVS)
Kortingsgroep : H
81,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER