Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ vervalstuk B75 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10

Kabelgoot Legrand

P31+ vervalstuk B75 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10

Ref.. 482800 EAN nr. 3414971033993

P31+ vervalstuk B75 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10

Kortingsgroep : A
120,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 140 mm
Cable tray height 60 mm
Cable tray width 77 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0964.pdf pdf (0.96 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details