Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ vervalstuk B75 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ vervalstuk B75 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Ref.. 481031 EAN nr. 3414971029941

P31+ vervalstuk B75 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kortingsgroep : A
51,49 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 173 mm
Cable tray height 27 mm
Cable tray width 77 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
FT0949.pdf pdf (1.07 Mo)
Technische fiche
FT0949.pdf pdf (1.07 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)