Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ vervalstuk B500 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ vervalstuk B500 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Ref.. 483037 EAN nr. 3414971201125

P31+ vervalstuk B500 H25 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kortingsgroep : A
162,74 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 100 mm
Cable tray height 27 mm
Cable tray width 500 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0949.pdf pdf (1.07 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)