![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-485161-WEB-R.jpg)
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 R9010. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 R9010. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref.8200102.
Ref.. 485161
EAN nr.
3414971036666
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 R9010. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref.8200102.
Kortingsgroep : A
64,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Width (big) | 795 mm |
Width (small) | 10 mm |
Construction type | Reducing symmetrical |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER