P31+ verloop-/eindplaat L795 H100 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10. (ref 8200102)
Kabelgoot
Legrand
P31+ verloop-/eindplaat L795 H100 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10. (ref 8200102)
Ref.. 481009
EAN nr.
3414971029934
P31+ verloop-/eindplaat L795 H100 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10. (ref 8200102)
Kortingsgroep : A
42,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Width (big) | 795 mm |
Width (small) | 10 mm |
Construction type | Reducing symmetrical |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER