![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482283-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kabelgoot
Legrand
P31+ t-stuk B300 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Ref.. 482283
EAN nr.
3414971033207
P31+ t-stuk B300 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kortingsgroep : A
392,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 300 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER