Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ t-stuk B150 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ t-stuk B150 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 481801 EAN nr. 3414971031722

P31+ t-stuk B150 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
128,92 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 100 mm
Cable tray width 150 mm
Construction type T-piece horizontal
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0976.pdf pdf (0.84 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)