Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ stijgstuk B150 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Kabelgoot Legrand

P31+ stijgstuk B150 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Ref.. 482996 EAN nr. 3414971034624

P31+ stijgstuk B150 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Kortingsgroep : A
187,50 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically rising
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 200 mm
Cable tray height 100 mm
Cable tray width 150 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0974EN-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
FT0974.pdf pdf (0.69 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)