![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487974-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B400 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B400 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 487974
EAN nr.
3414971041745
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B400 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
83,08 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | 45° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 0 mm |
Cable tray height | 60 mm |
Cable tray width | 400 mm |
Material thickness | 0.95 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER