![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341226-WEB-R.jpg)
P31 multicoupler EDU H100 Sdz
P31
Legrand
P31 multicoupler EDU H100 Sdz
Ref.. 341226
EAN nr.
8009561584006
P31 multicoupler EDU H100 Sdz. Multifunct.koppeling voor o.a. P31 verloopplaat, verloop van GKO-5 kabelgoot naar P31 kabelgoot of voor het maken van een aftakstuk. Bevestigen met 4stuks M6x10mm per koppeling ref.nrs.8200100+8200200.
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
8 piece
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 300 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER