-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484137-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B600 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B400 H60mm - RAL7021 (antraciet zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484125-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B400 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B300 H60mm - RAL7021 (antraciet zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484124-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B300 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - RAL7021 (antraciet zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484123-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484122-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B150 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B100 H60mm - RAL7021 (antraciet zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484121-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B100 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-484120-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B75 H60mm - RAL9010.
Exclusief BTW