-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Side perforation
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480117-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B600 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480116-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B500 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480115-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B400 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B300 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480113-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480112-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B150 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480111-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480110-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B75 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW