-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-481827-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MBR MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B300 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-481826-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MBR MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-481825-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MBR MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B150 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-481824-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MBR MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-481823-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MBR MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B75 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW