![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487477-WEB-R.jpg)
P31+ koppelplaat EXTC H100 Sdz - voor koppelen van kabelgoten ZW/ EZW
Kabelgoot
Legrand
P31+ koppelplaat EXTC H100 Sdz - voor koppelen van kabelgoten ZW/ EZW
Ref.. 487477
EAN nr.
3414971039780
P31+ koppelplaat EXTC H100 Sdz - voor koppelen van kabelgoten ZW/ EZW
Kortingsgroep : A
15,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Corner joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 260 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER