Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ koppelplaat EC H25 Thvz - voor koppelen van kabelgoten B75 tot B500

Kabelgoot Legrand

P31+ koppelplaat EC H25 Thvz - voor koppelen van kabelgoten B75 tot B500

Ref.. 483528 EAN nr. 3414971035133

P31+ koppelplaat EC H25 Thvz - voor koppelen van kabelgoten B75 tot B500

Kortingsgroep : A
10,13 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 50-500 mm
Suitable for cable management system height 27-27 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 180 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0952.pdf pdf (0.5 Mo)
Technische gids
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)