![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484773-WEB-R.jpg)
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 484773
EAN nr.
3414971036178
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
217,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend element |
With cover | No |
Inner radius | 0 mm |
Cable tray height | 60 mm |
Cable tray width | 200 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER