P31+ eindschot kabelgoot B75 H25 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6.
Kabelgoot
Legrand
P31+ eindschot kabelgoot B75 H25 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6.
Ref.. 483518
EAN nr.
3414971035065
P31+ eindschot kabelgoot B75 H25 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6.
Kortingsgroep : A
21,29 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray width | 77 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER