![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482737-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B600 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Kabelgoot
Legrand
P31+ eindschot kabelgoot B600 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Ref.. 482737
EAN nr.
3414971033719
P31+ eindschot kabelgoot B600 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Kortingsgroep : A
96,88 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 600 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER