Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 486160 EAN nr. 3414971036840

P31+ eindschot kabelgoot B300 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
30,53 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 60 mm
Cable tray width 300 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0969.pdf pdf (0.6 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details