P31+ eindschot kabelgoot B200 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Kabelgoot
Legrand
P31+ eindschot kabelgoot B200 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Ref.. 483661
EAN nr.
3414971035195
P31+ eindschot kabelgoot B200 H100 Thvz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6x10.
Kortingsgroep : A
40,84 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 200 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER