![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486157-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 486157
EAN nr.
3414971036819
P31+ eindschot kabelgoot B100 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
23,17 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER